NORDAC LINK - SK 250E - Frekans invertörü

Hızlı kurulum, kolay bakım

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Duvara montaj
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Uygulamanız için serbest konfigürasyon

NORDAC LINK frekans invertörü, esnek desantral kurulum için konforlu NORD tahrik çözümüdür. NORDAC LINK, gereksinimlere bağlı olarak serbestçe yapılandırılabilir ve bu sayede çok sayıda farklı uygulamaya uyarlanabilir. NORDAC LINK, yüksek tak-çalıştır bağlantı özelliği sayesinde hızlı ve kolay şekilde monte edilir. Entegre bakım şalteri ve yerel manüel kullanım olanağı sayesinde, devreye alma işlemleri ve sistem servisi hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

  • Güç aralığı: 0,37 - 7,5 kW 
  • 3 fazlı 380 - 500 V
  • Koruma sınıfı: IP55, IP65
  • Desantral esnek kurulum
  • Duvara monte
  • Fonksiyonel güvenlik

  • 5x Dijital Giriş, 2x Dijital Çıkış, 2x Analog Giriş 
  • Opsiyonel Giriş/Çıkış genişletmesi
  • İşlevsel güvenlik: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM ve PROFIsafe
  • Ethernet arayüzü, opsiyon modülüyle genişletilebilir
  • Enkoder arayüzleri: HTL, CANopen
  • Tam tak-çalıştır bağlantı seçenekleri ve opsiyonel bakım şalteri ve yerel manüel kullanım sayesinde kolay kurulum ve bakım
  • Parametre yapısı, tüm NORD frekans invertörleriyle uyumludur
  • Tak-çıkar kontrol modülü, NORDCON yazılım aracı veya uygulamayla parametrelendirilebilir
  • 4 parametre seti, çevrimiçi olarak aralarında doğrudan geçiş yapılabilir
  • Bir motor frenini devreye sokmaya yarayan dahili fren köprü diyotu
  • Akım vektör kontrolü sayesinde yüksek kontrol kalitesi
  • Motor freni yönetimi, kaldırma düzeneği fonksiyonu
  • Entegre fren kıyıcı sayesinde 4 bölgeli çalışma
  • Kısmi yükte çalışma aralığı için enerji tasarrufu fonksiyonu
  • Hareket kontrolü için dahili PLC fonksiyonları
  • U/f kumandası, Açık Döngü ve Kapalı Döngü modunda akım vektör kontrolü
  • Senkron ve asenkron motorlar için yüksek kontrol kalitesi ve aşırı yük tutumu (sol sayfadan eklendi)
  • POSICON - Dahili pozisyonlama modu ve hız senkronizasyonu
  • Entegre şebeke filtresi

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • İndir Türkçe
Belge Ayrıntıları

BU0250 - Manual containing installation instructions – NORDAC LINK (SK 250E-FDS series) – Frequency inverters


BU0250 - Manual containing installation instructions – NORDAC LINK (SK 250E-FDS series) – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

NORDCON

NORDCON

AG0104 - Systembus


AG0104 - Systembus
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0000 - NORDCON Software Manual


BU0000 - NORDCON Software Manual
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0040 - Control and Parameter Boxes for NORDAC Frequency Inverters


BU0040 - Control and Parameter Boxes for NORDAC Frequency Inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0210 - Manual – POSICON – Positioning control for NORDAC FLEX and LINK


BU0210 - Manual – POSICON – Positioning control for NORDAC FLEX and LINK
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0235 - Functional Safety Manual for Series SK 250E-FDS


BU0235 - Functional Safety Manual for Series SK 250E-FDS
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0250 - Manual containing installation instructions – NORDAC LINK (SK 250E-FDS series) – Frequency inverters


BU0250 - Manual containing installation instructions – NORDAC LINK (SK 250E-FDS series) – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0255 - AS-Interface for NORDAC LINK SK 270E-FDS, SK 280E-FDS


BU0255 - AS-Interface for NORDAC LINK SK 270E-FDS, SK 280E-FDS
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual


BU0550 - NORDAC - PLC Functionality Manual
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface


BU2100 - EtherNet/IP® Bus Interface
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300


BU2300 - EtherCAT Bus Interface BU2300
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400


BU2400 - PROFINET IO Bus Interface BU2400
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500


BU2500 - CANopen Bus Interface BU2500
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600


BU2600 - DeviceNet Bus Interface BU2600
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700


BU2700 - PROFIBUS DP Bus Interface BU2700
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2800 - PROFIsafe Bus Interface BU2800


BU2800 - PROFIsafe Bus Interface BU2800
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter


BU2900 - Industrial Ethernet for NORDAC frequency inverter
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL


Data Sheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL - Technical Information / Datasheet SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI 275274874-879 SC - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx


TI 275274874-879 SC - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A5SMF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI19551580_83 - Techical Information / Datasheet Cable IG-IGx1P - OE-IG-A8F Straight


TI19551580_83 - Techical Information / Datasheet Cable IG-IGx1P - OE-IG-A8F Straight
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271000 - SK CU4-PBR


TI275271000 - SK CU4-PBR
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271001 - SK CU4-CAO


TI275271001 - SK CU4-CAO
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271002 - SK CU4-DEV


TI275271002 - SK CU4-DEV
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE


TI275271006 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2


TI275271007 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271014 - SK CU4-PNS


TI275271014 - SK CU4-PNS
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271015 - SK CU4-PNT


TI275271015 - SK CU4-PNT
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271017 - SK CU4-ECT


TI275271017 - SK CU4-ECT
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271019 - SK CU4-EIP


TI275271019 - SK CU4-EIP
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH


TI275271027 - Technical Information / Data Sheet - SK CU4-ETH
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271500 - SK CU4-PBR-C


TI275271500 - SK CU4-PBR-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271501 - SK CU4-CAO-C


TI275271501 - SK CU4-CAO-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271502 - SK CU4-DEV-C


TI275271502 - SK CU4-DEV-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271506 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE-C


TI275271506 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C


TI275271507 - Technical information/data sheet - IO extension - SK CU4-IOE2-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271515 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-PNT-C


TI275271515 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-PNT-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271517 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-ECT-C


TI275271517 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-ECT-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271519 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-EIP-C


TI275271519 - Teknik Bilgiler / Veri sayfası SK CU4-EIP-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275271527 - SK CU4-ETH-C


TI275271527 - SK CU4-ETH-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274281 - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL


TI275274281 - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-3UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX


TI275274513 - SK TIE4-M12-ASI-AUX
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN


TI275274519 - Safe Stop Input SK TIE4-M12-SH-IN
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Data Sheet Cable Set SK TIE4-RJ12-RJ12
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL


TI275274805_808 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274810_813 - SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx


TI275274810_813 - SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274825_828 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL


TI275274825_828 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274830_833 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL


TI275274830_833 - SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274835_838 - SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL


TI275274835_838 - SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275274881 - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M


TI275274881 - SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2_0M
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275281132 - SK TU4-ETH


TI275281132 - SK TU4-ETH
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275281182 - SK TU4-ETH-C


TI275281182 - SK TU4-ETH-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275281233 - SK TU4-ETH-M12


TI275281233 - SK TU4-ETH-M12
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C


TI275281283 - SK TU4-ETH-M12-C
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI278281070 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW5-1-300-225


TI278281070 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW5-1-300-225
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI278281071 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW5-2-150-450


TI278281071 - Technical information/data sheet - Braking resistor - SK BRW5-2-150-450
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781


TI80_0035 - Energy Efficiency According to Ecodesign Regulation 2019/1781
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI80_0046 - Technical Information / Datasheet


TI80_0046 - Technical Information / Datasheet
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_19551584-87 - Technical Information / Datasheet Cable IG-IGx1P - OE-IG-A8F Angled


TI_19551584-87 - Technical Information / Datasheet Cable IG-IGx1P - OE-IG-A8F Angled
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274240- 242 - Technical Information / Data Sheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL


TI_275274240- 242 - Technical Information / Data Sheet SC P4GA14 HQ4SPF OE xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274246-247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL


TI_275274246-247 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPF OE xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274256-257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL


TI_275274256-257 - Technical Information / Datasheet SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274645-647 - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx


TI_275274645-647 - Technical Information / Data Sheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL


TI_275274800- 803 - Technical Information / Datasheet SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 xxx UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274839-843 - Technical Information / Data Sheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx


TI_275274839-843 - Technical Information / Data Sheet SC P4G2.5 HQ4SPF OE xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274845- 848 - Technical Information / Data Sheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx


TI_275274845- 848 - Technical Information / Data Sheet SC H4G4 HQ42SPF OE xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx


TI_275274850-853-885-889 - Techical Information / Datasheet SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274855- 858 - Techical Information / Data Sheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx


TI_275274855- 858 - Techical Information / Data Sheet SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx


TI_275274865-868 - Technical Information / Datasheet SC S5Y0.25 M12-A5SMM OEF xxx
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274881 - Technical Information / Data Sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2UL


TI_275274881 - Technical Information / Data Sheet SK CE-HQ2-K-BRW5-OE-2UL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274890- 893 - Technical Information / Data Sheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM


TI_275274890- 893 - Technical Information / Data Sheet SK CE-A5F-AGC-A5F-xxM
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM


TI_275274895- 898 - Technical Information / Datasheet SK CE-B4M-IGC-B5F-xxM
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology


E3000 - Catalogue – NORDAC Electronic drive technology
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6065 - Tyre industry


A6065 - Tyre industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6080 - Corrugated board industry


A6080 - Corrugated board industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

AS0309 - Relay board, switching two motors


AS0309 - Relay board, switching two motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • İndir Türkçe
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C020028_SK2x5E-FDS - EAC Certificate of Conformity for Frequency Inverter - NORDAC LINK SK 2x5E FDS


C020028_SK2x5E-FDS - EAC Certificate of Conformity for Frequency Inverter - NORDAC LINK SK 2x5E FDS
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.


C310901_CE - Declaration of Conformity SK TIE5-BT-Stick.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C312900 - Declaration of Conformity for Frequency Inverter NORDAC LINK SK 250E - Australia - ACMA


C312900 - Declaration of Conformity for Frequency Inverter NORDAC LINK SK 250E - Australia - ACMA
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C330704 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x0E-FDS


C330704 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - SK 2x0E-FDS
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C350900_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 250E


C350900_0821 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC LINK SK 250E
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe - Certificate for Failsafe I/O Module - SK CU4-PROFIsafe


Certificate for Failsafe I/O module - SK CU4-PROFIsafe - Certificate for Failsafe I/O Module - SK CU4-PROFIsafe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları